câble à sertir 180° Trou M8 16 mm² ⌀: 8,5 mm Klauke SR168 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SR168

Référence pièce
SR168
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.53 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 16
Trou ⌀(mm) 8.5 N° de pièce du fabricant SR168 Type de produit Cosse de câble à sertir
Taille de filetage M8 Type (type de fabricant) SR168

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° Trou M8 16 mm² ⌀: 8,5 mm Klauke SR168 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: SR168.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR168.

Assistance technique