Klauke 6508 section de cosse à anneau (max.) =6 mm² trou ⌀=8,4 mm partiel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6508

Référence pièce
6508
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.53 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 4 - 6 mm²
Section transversale(mm²) 4 - 6 Section transversale (max.)(mm²) 6 Trou ⌀(mm) 8.4
Type d'isolation Partiellement isolée Matériau d'isolation Polyamide N° de pièce du fabricant 6508
Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé Section transversale min.(mm²) 4 Type de produit Borne à anneau
Manchon de soutien Non Taille de filetage M8 Type (type de fabricant) 6508

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 6508 section de cosse à anneau (max.) =6 mm² trou ⌀=8,4 mm partiel, le numéro d'article est le suivant: 6508.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6508.

Assistance technique