Klauke 584R10 cosse à anneau 4x section de vis (max.) =25 mm² trou ⌀=10.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

584R10

Référence pièce
584R10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.84 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Caractéristiques de connecteur Sans vis Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé
Plage de section transversale 16 - 25mm² Section transversale (max.)(mm²) 25 Trou ⌀(mm) 10.5
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 584R10 Section transversale min.(mm²) 16
Type de produit Borne à anneau Manchon de soutien Non Taille de filetage M5
Type (type de fabricant) 584R10

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 584R10 cosse à anneau 4x section de vis (max.) =25 mm² trou ⌀=10., le numéro d'article est le suivant: 584R10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 584R10.

Assistance technique