câble à sertir 180° Trou M8 10 mm² ⌀: 8,5 mm Klauke 702F8 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

702F8

Référence pièce
702F8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.91 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 10
Trou ⌀(mm) 8.5 N° de pièce du fabricant 702F8 Type de produit Cosse de câble à sertir
Taille de filetage M8 Type (type de fabricant) 702F8

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° Trou M8 10 mm² ⌀: 8,5 mm Klauke 702F8 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 702F8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 702F8.

Assistance technique