câble à sertir 45° trou M6 16 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 43R645 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43R645

Référence pièce
43R645
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.05 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 45 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 16
Trou ⌀(mm) 6.5 N° de pièce du fabricant 43R645 Type de produit Cosse de câble à sertir
Taille de filetage M6 Type (type de fabricant) 43R645 Type (divers.) 45°

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 45° trou M6 16 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 43R645 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 43R645.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43R645.

Assistance technique