Klauke 572R6 cosse à anneau 2x section de vis (max.) =10 mm² trou ⌀=6,5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

572R6

Référence pièce
572R6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Caractéristiques de connecteur Sans vis Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé
Plage de section transversale 6 - 10 mm² Section transversale (max.)(mm²) 10 Trou ⌀(mm) 6.5
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 572R6 Section transversale min.(mm²) 6
Type de produit Borne à anneau Manchon de soutien Non Taille de filetage M4
Type (type de fabricant) 572R6

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 572R6 cosse à anneau 2x section de vis (max.) =10 mm² trou ⌀=6,5, le numéro d'article est le suivant: 572R6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 572R6.

Assistance technique