Klauke 1620 L connecteur parallèle 0,50 mm² 1 mm² non isolé métal 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1620L

Référence pièce
1620L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.28 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre plaqué argent Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale (max.)(mm²) 1 de la plaque (lx d4 x d1) 15 × 3,2 × 1,6 mm Diamètre extérieur(mm) 1.6
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 1620L Section transversale min.(mm²) 0.50
Diamètre extérieur(mm) 3.2 Taille du produit (longueur)(mm) 15 Type de produit Connexion parallèle
Type (type de fabricant) 1620L

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 1620 L connecteur parallèle 0,50 mm² 1 mm² non isolé métal 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 1620L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1620L.

Assistance technique