câble à sertir 180° trou M10 25 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 4R10 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4R10

Référence pièce
4R10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.85 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale(mm²) 25
Section transversale (max.)(mm²) 25 Trou ⌀(mm) 10.5 N° de pièce du fabricant 4R10
Matériau (détails) Cu. Surface étamée Type de produit Cosse de câble à sertir Taille de filetage M10
Type (type de fabricant) 4R10 Type (divers.) Sans trou d'inspection

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° trou M10 25 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 4R10 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 4R10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4R10.

Assistance technique