câble à sertir 180° Trou M6 25 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 704F6 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

704F6

Référence pièce
704F6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.05 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 25
Trou ⌀(mm) 6.5 N° de pièce du fabricant 704F6 Type de produit Cosse de câble à sertir
Taille de filetage M6 Type (type de fabricant) 704F6

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° Trou M6 25 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 704F6 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 704F6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 704F6.

Assistance technique