câble à sertir 90° trou M6 35 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 45R6 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45R6

Référence pièce
45R6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.89 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 90 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 35
Trou ⌀(mm) 6.5 N° de pièce du fabricant 45R6 Type de produit Cosse de câble à sertir
Taille de filetage M6 Type (type de fabricant) 45R6 Type (divers.) 90°

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 90° trou M6 35 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 45R6 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 45R6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45R6.

Assistance technique