Largeur du connecteur de prise de lame Klauke 3720: 6,3 mm Épaisseur du connecteur:

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3720

Référence pièce
3720
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.44 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Angle de connexion(°) 90 Épaisseur de connecteur(mm) 0.8
Largeur de connecteur(mm) 6.3 Matériau de contact Laiton étamé Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale(mm²) 0.5 - 1 Section transversale (max.)(mm²) 1 Type d'isolation Non isolée
N° de pièce du fabricant 3720 Matériau (détails) CuZn. Étamé Section transversale min.(mm²) 0.50
Type de produit Réceptacle de lame Taille 6.3 x 0.8 mm Type (type de fabricant) 3720
Type (divers.) 6.3 x 0.8 mm Type B

Vous vous trouvez sur la page de Largeur du connecteur de prise de lame Klauke 3720: 6,3 mm Épaisseur du connecteur:, le numéro d'article est le suivant: 3720.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3720.

Assistance technique