Klauke 727F joint bout à bout 70 mm² métal non isolé 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

727F

Référence pièce
727F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.84 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre plaqué argent Plage de section transversale 70 mm² (max.)
Section transversale (max.)(mm²) 70 de la plaque (lx d4 x d1) 54 × 17 × 13 mm Diamètre extérieur(mm) 13
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 727F Matériau (détails) Cu selon EN 13600. étamé
Diamètre extérieur(mm) 17 Taille du produit (longueur)(mm) 54 Type de produit Joint de bout
Type (type de fabricant) 727F

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 727F joint bout à bout 70 mm² métal non isolé 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 727F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 727F.

Assistance technique