Référence fabricant: 1650C4
Marque: KLAUKE
Prix: 0.39 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1650C4
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 4 - 6 | Section transversale (max.)(mm²) | 6 | Trou ⌀(mm) | 4.3 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 1650C4 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé |
Section transversale min.(mm²) | 4 | Type de produit | Cosse en U | Manchon de soutien | Non |
Taille de filetage | M4 | Type (type de fabricant) | 1650C4 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne U 4 mm² trou 6 mm² ⌀=4,3 mm métal non isolé Klauke 1650C4 1 p, le numéro d'article est le suivant: 1650C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1650C4.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles