Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9000-41034-0100400 |
9000-41034-0100600 |
9000-41034-0401000 |
9000-41042-0100400 |
9000-41042-0100600 |
9000-41042-0401000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Courant de sortie max. (A) | Nombre de sorties (x) | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9000-41034-0100400 | 4 | 4 | 1/2/3/4 | 30 | 70 | Micro 4.4 | |
174.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9000-41034-0100600 | 6 | 4 | 1/2/4/6/16 | 30 | 70 | Micro 4.6 | |
196.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9000-41034-0401000 | 10 | 4 | SP 4/6/8/10 | 30 | 70 | Micro 4.10 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9000-41042-0100400 | 4 | 2 | 1/2/3/4 | 30 | 36 | Micro 2.4 | |
119.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9000-41042-0100600 | 6 | 2 | 1/2/4/6/16 | 24 | 36 | Micro 2.6 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9000-41042-0401000 | 10 | 2 | SP 4/6/8/10 | 30 | 36 | Micro 2.10 |
Loading...
Connexion (composants) | Borne à ressort | Connexions | Étriers de cage | Plage de tension d'entrée(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'entrée (max.)(V DC) | 30 | Tension d'entrée min.(V DC) | 18 | Tension d'entrée nominale | 24 V/DC |
Tension de sortie (min.)(V DC) | 24 | Tension de sortie(V DC) | 24 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 90 |
Taille du produit (profondeur)(mm) | 80 | Type de produit | Fusible électronique | Poids(g) | 200.0 |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Courant de sortie max.(A)
Nombre de sorties(x)
Courant de sortie (détails)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles