Connecteur parallèle Klauke 780 1,50 mm² 2,50 mm² isolé bleu 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

780

Référence pièce
780
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.32 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Matériau de contact CU-ETP Plage de section transversale 1,50 - 2,50 mm²
Section transversale(mm²) 1.5 - 2.5 Section transversale (max.)(mm²) 2.5 de la plaque (d1 x l1 x l2) 2,3 × 17 × 7 mm
Diamètre extérieur(mm) 2.3 Type d'isolation Isolée Matériau d'isolation PA
Isolation (matériau) Sans halogène PA N° de pièce du fabricant 780 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 1.50 Taille du produit (longueur)(mm) 17 Type de produit Connexion parallèle
Type (type de fabricant) 780

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur parallèle Klauke 780 1,50 mm² 2,50 mm² isolé bleu 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 780.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 780.

Assistance technique