Klauke 16304 section de cosse à anneau (max.) =2,50 mm² trou ⌀=4,3 mm non (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16304

Référence pièce
16304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.19 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 1,50 - 2,50 mm²
Section transversale(mm²) 1.5 - 2.5 Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Trou ⌀(mm) 4.3
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 16304 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 1.50 Type de produit Borne à anneau Manchon de soutien Non
Taille de filetage M4 Type (type de fabricant) 16304

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 16304 section de cosse à anneau (max.) =2,50 mm² trou ⌀=4,3 mm non, le numéro d'article est le suivant: 16304.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16304.

Assistance technique