Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST1710
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 1.5 - 2.5 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Type d'isolation | Non isolée |
N° de pièce du fabricant | ST1710 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 1.50 |
Type de produit | Borne à broche | Manchon de soutien | Non | Type (type de fabricant) | ST1710 |
Type (divers.) | Type A | Diamètre de fiche(mm) | 2.3 | Zone de sertissage (max.)(mm²) | 2.50 |
Longueur de broche(mm) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke ST1710 cosse à broches 1,50 mm² 2,50 mm² métal non isolé 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: ST1710.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST1710.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles