Référence fabricant: 769
Marque: KLAUKE
Prix: 0.36 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
769
Couleur | Jaune | Matériau de contact | CU-ETP | Plage de section transversale | 0,10 - 0,40 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 0.1 - 0.4 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.40 | de la plaque | (d1 x l1 x l2) 1,2 × 13 × 5 mm |
Diamètre extérieur(mm) | 1.2 | Type d'isolation | Isolée | Matériau d'isolation | PA |
Isolation (matériau) | Sans halogène PA | N° de pièce du fabricant | 769 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé |
Section transversale min.(mm²) | 0.10 | Taille du produit (longueur)(mm) | 13 | Type de produit | Connexion parallèle |
Type (type de fabricant) | 769 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 769 connecteur parallèle 0,10 mm² 0,40 mm² isolé jaune 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 769.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 769.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles