Section de cosse à anneau Klauke 6304 (max.) = trou de 2,50 mm² ⌀ = pièce de 4,3 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6304

Référence pièce
6304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.33 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 1,50 - 2,50 mm²
Section transversale(mm²) 1.5 - 2.5 Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Trou ⌀(mm) 4.3
Type d'isolation Partiellement isolée Matériau d'isolation Polyamide N° de pièce du fabricant 6304
Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé Section transversale min.(mm²) 1.50 Type de produit Borne à anneau
Manchon de soutien Non Taille de filetage M4 Type (type de fabricant) 6304

Vous vous trouvez sur la page de Section de cosse à anneau Klauke 6304 (max.) = trou de 2,50 mm² ⌀ = pièce de 4,3 mm, le numéro d'article est le suivant: 6304.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6304.

Assistance technique