câble à sertir 90° trou M10 50 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 46R10 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

46R10

Référence pièce
46R10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.61 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 90 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 50
Trou ⌀(mm) 10.5 N° de pièce du fabricant 46R10 Type de produit Cosse de câble à sertir
Taille de filetage M10 Type (type de fabricant) 46R10 Type (divers.) 90°

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 90° trou M10 50 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 46R10 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 46R10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 46R10.

Assistance technique