Connecteur plug-to-plug

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
US 2040 RT
US 2040 SW
US 4020 RT
US 4020 SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant) Connecteur/sortie de type B Connecteur/entrée de type A Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails) Diamètre de fiche
(mm)

3.93 €

1 Disponible 3 jours RougeÜS 2040 rtÜS 2040Douille de 4 mmFiche mâle de 2 mm101060V DC / 30V AC2|4

3.93 €

1 Disponible 3 jours NoirÜS 2040 swÜS 2040Douille de 4 mmFiche mâle de 2 mm101060V DC / 30V AC2|4

3.40 €

1 Disponible 3 jours RougeÜS 4020 rtÜS 4020 rtDouille de 2 mmFiche de 4 mm252560 VDC / 30 VAC4|2

3.40 €

1 Disponible 3 jours NoirÜS 4020 swÜS 4020 swDouille de 2 mmFiche de 4 mm252560 VDC / 30 VAC4|2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion Matériau (détails) Contact: laiton argenté Type de produit Connecteur plug-to-plug
En conformité avec la directive RoHS Oui Plage de température(°C) -10 - +50 Type de connecteur Adaptateur, droit
Matériau de contact Laiton plaqué argent Type d'isolation Partiellement isolée Matériau d'isolation PVC
Tension nominale(V DC) 60|30 Taille du produit (Ø)(mm) 4

Assistance technique