Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16504
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 4 - 6 | Section transversale (max.)(mm²) | 6 | Trou ⌀(mm) | 4.3 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 16504 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé |
Section transversale min.(mm²) | 4 | Type de produit | Borne à anneau | Manchon de soutien | Non |
Taille de filetage | M4 | Type (type de fabricant) | 16504 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 16504 section de cosse à anneau (max.) =6 mm² trou ⌀=4,3 mm pas dans, le numéro d'article est le suivant: 16504.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16504.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles