Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
18202 |
18203 |
18251A |
2720 |
2730 |
2750 |
7208 |
730BZ |
7509 |
8011 |
8012 |
8201AV |
8202 |
8202V |
8301 |
8502V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Angle de connexion (°) | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Type de produit | Taille | Type (type de fabricant) | En conformité avec la directive RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | 180 | 0.5 | 4.8 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 1 | Non isolée | - | 18202 | 0.50 | Réceptacle de lame | 4.80 x 0.50 mm | 18202 | - | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | 180 | 0.8 | 4.8 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 1 | Non isolée | - | 18203 | 0.50 | Réceptacle de lame | 4.80 x 0.80 mm | 18203 | - | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | 180 | 0.8 | 2.8 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 1 | Non isolée | - | 18251A | 0.50 | Réceptacle de lame | 2.80 x 0.80 mm | 18251A | - | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | 180 | 0.8 | 6.3 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 1 | Non isolée | - | 2720 | 0.50 | Réceptacle de lame | 6.30 x 0.80 mm | 2720 | - | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | 180 | 0.8 | 6.3 | Laiton | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Non isolée | - | 2730 | 1.50 | Réceptacle de lame | 6.30 x 0.80 mm | 2730 | - | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | 180 | 0.8 | 6.3 | Laiton | 4 - 6 mm² | 6 | Non isolée | - | 2750 | 4 | Réceptacle de lame | 6.30 x 0.80 mm | 2750 | - | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 180 | 0.8 | 7.7 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 1 | Partiellement isolée | PVC | 7208 | 0.50 | Réceptacle de lame | 7.70 x 0.80 mm | 7208 | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 180 | 0.8 | 6.3 | Bronze | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Partiellement isolée | PVC | 730BZ | 1.50 | Réceptacle de lame | 6.30 x 0.80 mm | 730BZ | - | |
0.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 180 | 1.20 | 9.50 | Laiton | 4 - 6 mm² | 6 | Partiellement isolée | PVC | 7509 | 4 | Réceptacle de lame | 9.50 x 1.20 mm | 7509 | - | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | 0.8 | 6.3 | - | - | - | Isolée | PA | 8011 | - | Borne à lame | 6.30 x 0.80 mm | 8011 | Oui | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | 0.8 | 6.3 | - | - | - | Isolée | PA | 8012 | - | Borne à lame | 6.30 x 0.80 mm | 8012 | Oui | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 180 | 0.8 | 2.8 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 1 | Isolée | PA | 8201AV | 0.50 | Réceptacle de lame | 2.80 x 0.80 mm | 8201AV | - | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 180 | 0.5 | 4.8 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 1 | Partiellement isolée | PVC | 8202 | 0.50 | Réceptacle de lame | 4.80 x 0.50 mm | 8202 | - | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 180 | 0.5 | 4.8 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 1 | Isolée | PVC | 8202V | 0.50 | Réceptacle de lame | 4.80 x 0.50 mm | 8202V | - | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 180 | 0.5 | 2.8 | Laiton | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Partiellement isolée | PA | 8301 | 1.50 | Réceptacle de lame | 2.80 x 0.50 mm | 8301 | - | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 180 | 0.5 | 4.8 | Laiton | 4 - 6 mm² | 6 | Partiellement isolée | PVC | 8502V | 4 | Réceptacle de lame | 4.80 x 0.50 mm | 8502V | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Angle de connexion(°)
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Type de produit
Taille
Type (type de fabricant)
En conformité avec la directive RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles