Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2075
Couleur | Argenté | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 | Largeur de connecteur(mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Laiton étamé | Type d'isolation | Non isolée | Matériau d'isolation | Laiton |
N° de pièce du fabricant | 2075 | Type de produit | Borne en série pour distributeur | Taille | 6.30 x 0.80 mm |
Manchon de soutien | Non | Type (type de fabricant) | 2075 | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne en série pour distributeur, le numéro d'article est le suivant: 2075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2075.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles