Réducteur à emboîtement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
433R185
433R240
434R300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Section transversale min.
(mm²)
Type (type de fabricant)

39.64 €

1 Disponible 23 jours 300 - 300 mm²300433R185300433R185

39.64 €

1 Disponible 24 jours 300 - 300 mm²300433R240300433R240

67.20 €

1 Disponible 23 jours 400 - 400 mm²400434R300400434R300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Argenté Matériau de contact Aluminium Type de produit Réducteur à emboîtement
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique