Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
705K |
710K |
710L |
ST1716IS |
ST1717IS |
ST1718 |
ST1718IS |
ST1719 |
ST1719IS |
ST1720 |
ST1721 |
ST1722 |
ST1722IS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Type (type de fabricant) | En conformité avec la directive RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0,50 - 1 mm² | 1 | Partiellement isolée | PA | 705K | 0.50 | 705K | - | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 1,50 - 2,5 mm² | 2.5 | Partiellement isolée | PA | 710K | 1.50 | 710K | - | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 1,50 - 2,5 mm² | 2.5 | Partiellement isolée | PA | 710L | 1.50 | 710L | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 10 mm² (max.) | 10 | Partiellement isolée | PA | ST1716IS | - | ST1716IS | - | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 16 mm² (max.) | 16 | Partiellement isolée | PA | ST1717IS | - | ST1717IS | - | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | 25 mm² (max.) | 25 | Non isolée | - | ST1718 | - | ST1718 | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 25 mm² (max.) | 25 | Partiellement isolée | PA | ST1718IS | - | ST1718IS | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | 35 mm² (max.) | 35 | Non isolée | - | ST1719 | - | ST1719 | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 35 mm² (max.) | 35 | Partiellement isolée | PA | ST1719IS | - | ST1719IS | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | 50 mm² (max.) | 50 | Non isolée | - | ST1720 | - | ST1720 | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | 70 mm² (max.) | 70 | Non isolée | - | ST1721 | - | ST1721 | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | 95 mm² (max.) | 95 | Non isolée | - | ST1722 | - | ST1722 | Oui | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 95 mm² (max.) | 95 | Partiellement isolée | PA | ST1722IS | - | ST1722IS | Oui |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Type de produit | Borne à broche |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Type (type de fabricant)
En conformité avec la directive RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles