Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Type (type de fabricant) | AWG max. | AWG (min.) | En conformité avec la directive RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 0,75 mm² (max.) | 0.75 | - | - | 17ROM | - | 17ROM | 18 | - | Oui | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | - | 18ROM | 1.50 | 18ROM | 15 | - | Oui | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 2,5 mm² (max.) | 2.5 | - | - | 19ROM | - | 19ROM | 13 | - | Oui | |
0.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 4 mm² (max.) | 4 | - | - | 20ROM | - | 20ROM | 11 | - | Oui | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 6 mm² (max.) | 6 | - | - | 21ROM | - | 21ROM | 10 | - | Oui | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 50 mm² (max.) | 50 | - | - | 26R | - | 26R | - | - | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 70 mm² (max.) | 70 | - | - | 27R | - | 27R | - | - | - | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 95 mm² (max.) | 95 | - | - | 28R | - | 28R | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Nickel | - | Ni | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | 62R | 0.50 | 62R | 17 | 20 | Oui | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Nickel | - | Ni | 16 mm² (max.) | 16 | - | - | 66R | - | 66R | 5 | - | Oui | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 6 mm² (max.) | 6 | - | - | 121R | - | 121R | 10 | - | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 10 mm² (max.) | 10 | - | - | 122R | - | 122R | 7 | - | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Cuivre | - | Cuivre | 10 mm² (max.) | 10 | - | - | 122RBK | - | 122RBK | 7 | - | Oui | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 16 mm² (max.) | 16 | - | - | 123R | - | 123R | 5 | - | - | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Cuivre | - | Cuivre | 16 mm² (max.) | 16 | - | - | 123RBK | - | 123RBK | 5 | - | Oui | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Cuivre | - | Cuivre | 25 mm² (max.) | 25 | - | - | 124RBK | - | 124RBK | 3 | - | Oui | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 35 mm² (max.) | 35 | - | - | 125R | - | 125R | 2 | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Cuivre | - | Cuivre | 35 mm² (max.) | 35 | - | - | 125RBK | - | 125RBK | 2 | - | Oui | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Cuivre | - | Cuivre | 50 mm² (max.) | 50 | - | - | 126RBK | - | 126RBK | - | - | Oui | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Cuivre | - | Cuivre | 95 mm² (max.) | 95 | - | - | 128RBK | - | 128RBK | - | - | Oui | |
65.03 € | 1 | Disponible | 22 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 500 mm² (max.) | 500 | - | - | 135R | - | 135R | - | - | Oui | |
65.03 € | 1 | Disponible | 23 jours | Cuivre | - | Cuivre | 500 mm² (max.) | 500 | - | - | 135RBK | - | 135RBK | - | - | Oui | |
69.37 € | 1 | Disponible | 23 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 625 mm² (max.) | 625 | - | - | 136R | - | 136R | - | - | Oui | |
69.37 € | 1 | Disponible | 23 jours | Cuivre | - | Cuivre | 625 mm² (max.) | 625 | - | - | 136RBK | - | 136RBK | - | - | Oui | |
102.39 € | 1 | Disponible | 23 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 800 mm² (max.) | 800 | - | - | 137R | - | 137R | - | - | Oui | |
136.17 € | 1 | Disponible | 22 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 1000 mm² (max.) | 1000 | - | - | 138R | - | 138R | - | - | Oui | |
136.17 € | 1 | Disponible | 22 jours | Cuivre | - | Cuivre | 1000 mm² (max.) | 1000 | - | - | 138RBK | - | 138RBK | - | - | Oui | |
125.27 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | - | 300 mm² (max.) | 300 | - | - | 193R | - | 193R | - | - | Oui | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Aluminium | - | Aluminium | 95 - 120 mm² | 120 | Non isolée | - | 228R | 95 | 228R | - | - | Oui | |
21.29 € | 1 | Disponible | 24 jours | Aluminium | - | Aluminium | 300 - 300 mm² | 300 | Non isolée | - | 233R | 300 | 233R | - | - | Oui | |
44.44 € | 1 | Disponible | 23 jours | Aluminium | - | Aluminium | 400 - 400 mm² | 400 | Non isolée | - | 234R | 400 | 234R | - | - | Oui | |
52.03 € | 1 | Disponible | 23 jours | Aluminium | - | Aluminium | 500 - 500 mm² | 500 | Non isolée | - | 235R | 500 | 235R | - | - | Oui | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 10 - 16 mm² | 16 | - | - | 322R10 | 10 | 322R10 | - | - | Oui | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 16 - 25mm² | 25 | - | - | 323R16 | 16 | 323R16 | - | - | Oui | |
48.77 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R50 | 185 | 331R50 | - | - | Oui | |
46.60 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R70 | 185 | 331R70 | - | - | Oui | |
47.68 € | 1 | Disponible | 24 jours | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R95 | 185 | 331R95 | - | - | Oui | |
47.68 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R120 | 185 | 331R120 | - | - | Oui | |
49.85 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R150 | 185 | 331R150 | - | - | Oui | |
50.93 € | 1 | Disponible | 24 jours | - | - | - | 185 - 240 mm² | 240 | - | - | 331R185 | 185 | 331R185 | - | - | Oui | |
67.20 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 332R70 | 240 | 332R70 | - | - | Oui | |
65.03 € | 1 | Disponible | 24 jours | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 332R95 | 240 | 332R95 | - | - | Oui | |
65.03 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 332R120 | 240 | 332R120 | - | - | Oui | |
67.20 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 332R150 | 240 | 332R150 | - | - | Oui | |
78.43 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 332R240 | 240 | 332R240 | - | - | Oui | |
84.96 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | 120 - 300 mm² | 300 | - | - | 333R120 | 120 | 333R120 | - | - | Oui | |
87.13 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | 185 - 300 mm² | 300 | - | - | 333R185 | 185 | 333R185 | - | - | Oui | |
87.13 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 333R240 | 240 | 333R240 | - | - | Oui | |
91.49 € | 1 | Disponible | 24 jours | - | - | - | 300 mm² (max.) | 300 | - | - | 333R300 | - | 333R300 | - | - | Oui | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 240 - 300 mm² | 300 | - | - | 352R | 240 | 352R | - | - | Oui | |
62.87 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | - | - | 300 mm² (max.) | 300 | - | - | 353R | - | 353R | - | - | Oui | |
34.28 € | 1 | Disponible | 24 jours | - | - | - | 300 mm² (max.) | 300 | - | - | 414R | - | 414R | - | - | Oui | |
37.51 € | 1 | Disponible | 23 jours | Argenté | - | Aluminium | 300 mm² (max.) | 300 | - | - | 423R | - | 423R | - | - | Oui | |
60.69 € | 1 | Disponible | 22 jours | Argenté | - | Aluminium | 400 mm² (max.) | 400 | - | - | 424R | - | 424R | - | - | Oui | |
27.85 € | 1 | Disponible | 22 jours | Cuivre | - | Cuivre | 300 mm² (max.) | 300 | - | - | 513R | - | 513R | - | - | Oui | |
40.72 € | 1 | Disponible | 24 jours | Cuivre | - | Cuivre | 300 mm² (max.) | 300 | - | - | 513RLD | - | 513RLD | - | - | Oui | |
49.85 € | 1 | Disponible | 23 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 300 mm² (max.) | 300 | - | - | 513RLDV | - | 513RLDV | - | - | Oui | |
69.37 € | 1 | Disponible | 23 jours | Cuivre | - | Cuivre | 400 mm² (max.) | 400 | - | - | 514RLD | - | 514RLD | - | - | Oui | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 25 mm² (max.) | 25 | - | - | 524R | - | 524R | 3 | - | Oui | |
76.24 € | 1 | Disponible | 22 jours | Argenté | - | Cuivre plaqué argent | 500 mm² (max.) | 500 | - | - | 535R | - | 535R | - | - | Oui |
Loading...
Type de produit | Joint de bout |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Type (type de fabricant)
AWG max.
AWG (min.)
En conformité avec la directive RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles