Joint de bout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
124R
680WS
700WS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Caractéristiques de connecteur Matériau de contact Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
Matériau d'isolation N° de pièce du fabricant Section transversale min.
(mm²)
Type (type de fabricant) AWG max. AWG (min.)

2.57 €

1 Disponible 3 jours Argenté-Cuivre plaqué argent25 mm² (max.)25-124R-124R3-

1.33 €

1 Disponible 3 jours Bleu+ thermorétractableÉtamé1,50 - 2,50 mm²2.5PA680WS1.50680WS1315

2.05 €

1 Disponible 3 jours Jaune+ thermorétractableÉtamé6 mm² (max.)6PA700WS-700WS1011

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Joint de bout

Assistance technique