Connexion parallèle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
148R
149R
150R
151R
155R
156R
157R
162R
163R
1656L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant) AWG max. En conformité avec la directive RoHS

0.11 €

1 Disponible 3 jours 1,50 mm² (max.)1.5148R148R15-

0.15 €

1 Disponible 3 jours 2,5 mm² (max.)2.5149R149R13-

0.19 €

1 Disponible 3 jours 4 mm² (max.)4150R150R11-

0.17 €

1 Disponible 3 jours 6 mm² (max.)6151R151R10-

1.01 €

1 Disponible 3 jours 35 mm² (max.)35155R155R2-

1.53 €

1 Disponible 3 jours 50 mm² (max.)50156R156R--

2.05 €

1 Disponible 3 jours 70 mm² (max.)70157R157R--

4.13 €

1 Disponible 50 jours 240 mm² (max.)240162R162R-Oui

6.28 €

1 Disponible 3 jours 300 mm² (max.)300163R163R-Oui

2.89 €

1 Disponible 3 jours 50 mm² (max.)501656L1656L--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Argenté Matériau de contact Cuivre plaqué argent Type de produit Connexion parallèle

Assistance technique