Réducteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RH12095
RH18595
RH3516
RH3525
RH5035
RH7025
RH7050
RH9535
RH9550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Section transversale min.
(mm²)
Type (type de fabricant) En conformité avec la directive RoHS

5.01 €

1 Disponible 3 jours 120 mm² (max.)120RH12095-RH12095Oui

7.88 €

1 Disponible 3 jours 185 mm² (max.)185RH18595-RH18595Oui

3.61 €

1 Disponible 3 jours 35 - 35 mm²35RH351635RH3516-

3.40 €

1 Disponible 3 jours 35 - 35 mm²35RH352535RH3525-

3.40 €

1 Disponible 3 jours 50 - 50 mm²50RH503550RH5035-

5.23 €

1 Disponible 3 jours 70 - 70 mm²70RH702570RH7025-

3.61 €

1 Disponible 5 jours 70 - 70 mm²70RH705070RH7050-

6.28 €

1 Disponible 3 jours 95 mm² (max.)95RH9535-RH9535Oui

5.75 €

1 Disponible 3 jours 95 mm² (max.)95RH9550-RH9550Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Réducteur

Assistance technique