Cosse en U

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
92C3
92C6
97C8
1652C5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Taille de filetage Type (type de fabricant)

0.32 €

1 Disponible 16 jours 1,5 mm² (max.)1.592C3M392C3

0.32 €

1 Disponible 3 jours 1,5 mm² (max.)1.592C6M692C6

1.33 €

1 Disponible 3 jours 16 mm² (max.)1697C8M897C8

0.51 €

1 Disponible 3 jours 10 mm² (max.)101652C5M51652C5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Argenté Matériau de contact Cuivre plaqué argent Type d'isolation Non isolée
Type de produit Cosse en U

Assistance technique