Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AH120120 |
AH7070 |
KSK1504 |
KSK504 |
MCK1010BK |
SKR1204 |
SKR1503 |
SKR1504 |
SKR1501504 |
SKR150504 |
SKR1854 |
SR258 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle de connexion (°) | Matériau de contact | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | N° de pièce du fabricant | Type de produit | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | Connexion (composants) | Caractéristiques de fixation de connecteur | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Cuivre plaqué argent | - | - | AH120120 | Borne de déclenchement | - | AH120120 | - | Forme en H | 70 | 70 | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponible | 50 jours | - | Cuivre plaqué argent | - | - | AH7070 | Borne de déclenchement | - | AH7070 | - | Forme en H | 70 | 70 | - | - | |
87.13 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | - | KSK1504 | Borne de déclenchement | - | KSK1504 | Vis | pour câbles à 4 conducteurs|Boulon de cisaillement | 50 | 50 | 6 | 6 | |
87.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | KSK504 | Borne de déclenchement | - | KSK504 | Vis | pour câbles à 4 conducteurs|Boulon de cisaillement | 50 | 50 | 6 | 6 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Cuivre | - | - | MCK1010BK | Borne de déclenchement | - | MCK1010BK | - | Forme en C | 10 | 10 | 4 | 4 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | - | SKR1204 | Borne de déclenchement | - | SKR1204 | Vis | pour câbles à 4 conducteurs|Boulon de cisaillement | - | - | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | - | SKR1503 | Borne de déclenchement | - | SKR1503 | Vis | pour câbles à 4 conducteurs|Boulon de cisaillement | - | - | - | - | |
80.60 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | - | SKR1504 | Borne de déclenchement | - | SKR1504 | Vis | pour câbles à 4 conducteurs|Boulon de cisaillement | - | - | - | - | |
147.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | - | SKR1501504 | Borne de déclenchement | - | SKR1501504 | Vis | pour câbles à 4 conducteurs|Boulon de cisaillement | - | - | - | - | |
50.93 € | 1 | Disponible | 24 jours | - | - | - | - | SKR150504 | Borne de déclenchement | - | SKR150504 | Vis | pour câbles à 4 conducteurs|Boulon de cisaillement | - | - | - | - | |
104.57 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | - | - | SKR1854 | Borne de déclenchement | - | SKR1854 | Vis | pour câbles à 4 conducteurs|Boulon de cisaillement | - | - | - | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | Cuivre plaqué argent | 25 | Non isolée | SR258 | Cosse de câble à sertir | M8 | SR258 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Angle de connexion(°)
Matériau de contact
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
N° de pièce du fabricant
Type de produit
Taille de filetage
Type (type de fabricant)
Connexion (composants)
Caractéristiques de fixation de connecteur
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles