Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRU-AL-WB-UVA |
TRU-PL-HIGH-CRI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Indice de rendu des couleurs (Ra) | Type de température de couleur (K) | Nombre de LED par unité | Couleur de la lumière | Flux lumineux (lumen) (lm) | Flux lumineux (phi) par unité (lm) | Flux lumineux (phi) (lm) | Nombre de LED | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Flux lumineux total (lm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc|Bleu | - | - | 16 | Blanc bleu | - | - | - | 16 | 5 | - | TRU-AL-WB UVA | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 90 | 4500 | 4 | Blanc | 1400 | 1400 | 1400 | 4 | 7 | 1400 | TRU-PL-HIGH-CRI |
Loading...
Connecteurs (bandes LED) | À ressort | Classe d’efficacité énergétique | Ne s’applique pas | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +65 | Température min.(°C) | -20 | Nombre d’ampoules | 1 |
Courant de service(mA) | 700 | Tension de service(V) | 12 | Courant de service par unité(mA) | 700 |
Consommation électrique par unité(W) | 8 | Consommation d'énergie(W) | 8 | Alimentation(W) | 8 |
Dimension du produit (largeur)(mm) | 16 | Dimension du produit (longueur)(mm) | 180 | Type de produit | Lampe à LED pour plante |
Angle de rayonnement(°) | 120 | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Longueur de l’unité(mm) | 180 |
Utilisation (décoration de Noël) | Diamètre |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Indice de rendu des couleurs(Ra)
Type de température de couleur(K)
Nombre de LED par unité
Couleur de la lumière
Flux lumineux (lumen)(lm)
Flux lumineux (phi) par unité(lm)
Flux lumineux (phi)(lm)
Nombre de LED
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Flux lumineux total(lm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles