Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
202K111-25-0 |
202K121-25-0 |
202K132-25-0 |
202K142-25-0 |
202K142-25/86-0 |
222K121-25-0 |
222K163-25-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.65 € | 1 | 3 jours | avec lèvre d'étanchéité | 202K111-25-0 | 17 | 6.9 | 39 | 202K111-25-0 | ||
22.15 € | 1 | 9 jours | y compris Joint à lèvre et oeil | 202K121-25-0 | 24 | 10.4 | 38 | 202K121-25-0 | ||
19.45 € | 1 | 3 jours | y compris Joint à lèvre et oeil | 202K132-25-0 | 30 | 14.2 | 55 | 202K132-25-0 | ||
25.76 € | 1 | 3 jours | y compris Joint à lèvre et oeil | 202K142-25-0 | 31 | 18 | 67 | 202K142-25-0 | ||
30.95 € | 1 | 3 jours | y compris Joint à lèvre et oeil | 202K142-25/86-0 | 31 | 18 | 67 | 202K142-25/86-0 | ||
19.95 € | 1 | 3 jours | y compris Joint à lèvre et oeil | 222K121-25-0 | 24 | 10.4 | - | 222K121-25-0 | ||
32.83 € | 1 | 3 jours | y compris Joint à lèvre et oeil | 222K163-25-0 | 43 | 28.2 | - | 222K163-25-0 |
Loading...
Adhésif (Oui/non) | Oui | Couleur | Noir | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Élastomère | Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -30 |
Type de produit | Thermorétractable prémoulé | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Rétrécissement | 2:1 |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques thermorétractables
N° de pièce du fabricant
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles