Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EDH2S10G2 |
EH2S10GB2 |
WS26SKVL |
WSK10G |
WSK14G |
WSK16G |
WSK20G |
WSK26G |
WSK34G |
WSK40G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface de contact avec la carte | Matériau de boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Broches par rangée | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plaqué or | Nylon (NL) | Noir | Circuit imprimé | + loquet court | Alliage de cuivre | 2 | EDH2S10G2 | -55 | 1.50 | 5 | 10 | EDH2S10G2 | |
0.36 € | 1 | 3 jours | Plaqué or | Nylon (NL) | Noir | SMT|soudure | + loquet court | Alliage de cuivre | 2.54 | EH2S10GB2 | -55 | 3 | 5 | 10 | EH2S10GB2 | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | Gris | Auto-dénudage | + loquet long|+ manchon | Alliage de cuivre | 2.54 | WS26SKVL | -55 | 3 | 13 | 26 | WS26SKVL | |
0.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | Gris | Auto-dénudage | non' éjecteur | Laiton | 2.54 | WSK10G | -40 | 3 | 5 | 10 | WSK10G | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | Gris | Auto-dénudage | non' éjecteur | Laiton | 2.54 | WSK14G | -40 | 3 | 7 | 14 | WSK14G | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | Gris | Auto-dénudage | non' éjecteur | Laiton | 2.54 | WSK16G | -40 | 3 | 8 | 16 | WSK16G | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | Gris | Auto-dénudage | non' éjecteur | Laiton | 2.54 | WSK20G | -40 | 3 | 10 | 20 | WSK20G | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | Gris | Auto-dénudage | non' éjecteur | Laiton | 2.54 | WSK26G | -40 | 3 | 13 | 26 | WSK26G | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | Gris | Auto-dénudage | non' éjecteur | Laiton | 2.54 | WSK34G | -40 | 3 | 17 | 34 | WSK34G | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | Gris | Auto-dénudage | non' éjecteur | Laiton | 2.54 | WSK40G | -40 | 3 | 20 | 40 | WSK40G |
Loading...
Sens du connecteur | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Type de connecteur | Barrette à broches, droite | Surface de contact de connecteur | Plaqué or |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 105 | Nombre de rangées | 2 | Type d'emballage (composants) | Plateau |
Type de produit | Barrette à broches | En conformité avec la directive RoHS | Ja | Sens d'actionnement | Perpendiculaire (au circuit imprimé) |
Type d'emballage (détails) (composants) | Plateau |
Configurer
Propriétés de base
Surface de contact avec la carte
Matériau de boîtier
Couleur
Connexion (composants)
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Broches par rangée
Nombre total de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles