Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHDCR15A |
ST9CR |
ST15CR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Nombre de rangées | Nombre de broches | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 1 | 3 jours | SHDCR15A | 3 | 15 | -55°C - 105 | SHDCR 15 A | ||
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | ST9CR | 2 | 9 | -40°C - +70 | ST 9 CR | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | ST15CR | 2 | 15 | -40°C - +70 | ST 15 CR |
Loading...
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Sertissage | Angle de connexion(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Barrette à broches, droite | Type de produit | Barrette à broches D-SUB | En conformité avec la directive RoHS | Ja |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Nombre de rangées
Nombre de broches
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles