Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BU15CR |
BU15HDW/G |
BU25CR |
BU37CR |
BU44HDW |
BUN9WB/9 |
BUN15WB/9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion (composants) | Angle de connexion (°) | Type de connecteur | Matériau de contact | N° de pièce du fabricant | Nombre de rangées | Nombre de broches | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | Normes/marques de certification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | Disponible | Devis | Sertissage | 180 | Barrette de prises. Droit | - | BU15CR | 2 | 15 | -40°C - +70 | BU 15 CR | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Broche à souder | 90 | Connecteur femelle, angle droit | Alliage de cuivre/plaqué or | BU15HDW/G | 3 | 15 | -55°C - 105 | BU 15 HDW/G | - | |
0.43 € | 1 | Disponible | 24 jours | Sertissage | 180 | Barrette de prises. Droit | - | BU25CR | 2 | 25 | -40°C - +70 | BU 25 CR | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Sertissage | 180 | Barrette de prises. Droit | - | BU37CR | 2 | 37 | -40°C - +70 | BU 37 CR | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Broche à souder | 90 | Connecteur femelle, angle droit | Alliage de cuivre/plaqué or | BU44HDW | 3 | 44 | -55°C - 105 | BU 44 hdw | - | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Broche à souder | 90 | Connecteur femelle, angle droit | Alliage de cuivre/plaqué or | BUN9WB/9 | 2 | 9 | -55°C - 105 | BUN 9 WB/9 | Norme européenne | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Broche à souder | 90 | Connecteur femelle, angle droit | Alliage de cuivre/plaqué or | BUN15WB/9 | 2 | 15 | -55°C - 105 | BUN 15 WB/9 | Norme européenne |
Loading...
Couleur | Noir | Type de produit | Prises D-SUB | En conformité avec la directive RoHS | Ja |
---|
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Angle de connexion(°)
Type de connecteur
Matériau de contact
N° de pièce du fabricant
Nombre de rangées
Nombre de broches
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Normes/marques de certification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles