Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T1807CA006F |
T1807CA007A |
T1807CA007B |
T1807CA007C |
T1807CA007D |
T1807CA007F |
T1807CA007G |
T1904CA043 |
T1904CA046 |
T1904CA047 |
T1904CA048 |
T1904CA049 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | T1807CA006F | PE | +125 | -55 | 7.90 | 2.60 | 65 | 3:1 | +120|+70 | T1807CA006F | |
8.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge | T1807CA007A | PE | +125 | -55 | 1.60 | 0.50 | 32 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007A | |
6.84 € | 70 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bleu | T1807CA007B | PE | +125 | -55 | 2.40 | 0.80 | 32 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007B | |
5.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Jaune | T1807CA007C | PE | +125 | -55 | 3.20 | 1 | 32 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007C | |
5.75 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Vert | T1807CA007D | PE | +125 | -55 | 4.80 | 1.60 | 65 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007D | |
1.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Marron | T1807CA007F | PE | +125 | -55 | 7.90 | 2.60 | 65 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007F | ||
5.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Blanc | T1807CA007G | PE | +125 | -55 | 9.50 | 3.10 | 95 | 2:1 | +120|+70 | T1807CA007G | |
12.67 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | T1904CA043 | Polyoléfine | +110 | -40 | 8 | 2 | - | 4:1 | +120|+80 | T1904CA043 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | T1904CA046 | Polyoléfine | +110 | -40 | 32 | 8 | - | 4:1 | +120|+80 | T1904CA046 | ||
22.35 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | T1904CA047 | Polyoléfine | +110 | -40 | 19 | 3.10 | - | 6:1 | +120|+80 | T1904CA047 | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | T1904CA048 | Polyoléfine | +110 | -40 | 33 | 5.50 | - | 6:1 | +120|+80 | T1904CA048 | ||
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | T1904CA049 | Polyoléfine | +110 | -40 | 44.40 | 7.40 | - | 6:1 | +120|+80 | T1904CA049 |
Loading...
Sans halogène | Oui | Type de produit | Gaine thermorétractable + adhésif |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Rétrécissement
Température de rétraction(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles