Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
250.1393 |
268.2 |
268.3 |
270.2 |
270.3 |
277.2 |
277.3 |
3280.1201 |
3280.1301 |
3286.1003 |
3286.1203 |
3312.1201 |
3312.1401 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Trou Ø (mm) | Espacement des trous (mm) | Capacité de charge (max.) (N) | Matériau (détails) | Matériau | Capacité max. de charge (N) | Type de montage | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Forme (type) | Type (type du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 5 | 139 | 500 | ABS injecté | Acrylonitrile-butadiène-styrène | 500 | - | 42 | 20 | 155 | - | 250.1393 | Poignée de transport | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Aluminium | - | 88 | 750 | Aluminium anodisé mat (naturel) | Aluminium | - | - | 40 | 8 | 102 | - | 268.2 | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Aluminium | - | 120 | 750 | Aluminium anodisé mat (naturel) | Aluminium | - | - | 40 | 8 | 134 | - | 268.3 | - | |
6.28 € | 1 | Disponible | 11 jours | Chrome | - | 88 | 1000 | Acier chromé brillant | Acier | - | - | 32 | 12 | 88 | - | 270.2 | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 20 jours | Chrome | - | 120 | 1000 | Acier chromé brillant | Acier | - | - | 42 | 14 | 120 | - | 270.3 | - | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Aluminium (anodisé) | - | - | 750 | Aluminium anodisé | Aluminium | 750 | - | 8 | 12 | 88 | - | 277.2 | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Aluminium (anodisé) | - | - | 750 | Aluminium anodisé | Aluminium | 750 | - | 10 | 15 | 120 | - | 277.3 | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Aluminium | 4.5 | 88 | 750 | Aluminium anodisé | Aluminium | 650 | - | 50 | 11 | 99 | Rond | 3280.1201 | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Aluminium | 4.5 | 120 | 750 | Aluminium anodisé | Aluminium | 650 | - | 50 | 11 | 131 | Rond | 3280.1301 | - | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | 6.8 | 100 | 500 | Acier chromé brillant avec revêtement plastique dans la zone de poignée | Acier | - | - | 10 | 34 | 118 | - | 3286.1003 | - | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Chrome | 6.8 | 120 | 500 | Acier chromé brillant avec revêtement plastique dans la zone de poignée | Acier | - | - | 10 | 34 | 138 | - | 3286.1203 | - | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Aluminium (anodisé) | - | 120 | 1000 | Aluminium anodisé | Aluminium | 1000 | M6 x 12 | 45 | 20 | 144 | - | 3312.1201 | - | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Aluminium (anodisé) | - | 140 | 1000 | Aluminium anodisé | Aluminium | 1000 | M8 x 12 | 45 | 20 | 164 | - | 3312.1401 | - |
Loading...
Type de produit | Poignée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Trou Ø(mm)
Espacement des trous(mm)
Capacité de charge (max.)(N)
Matériau (détails)
Matériau
Capacité max. de charge(N)
Type de montage
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Forme (type)
Type (type du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles