Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
594-01104 |
594-11040 |
594-11042 |
594-11104 |
594-13876 |
594-13976 |
594-31104 |
594-51104 |
594-71104 |
596-12090 |
596-12166 |
596-12167 |
596-12168 |
596-12169 |
596-12170 |
596-12171 |
596-21209 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Couleur | N° de pièce du fabricant | Type de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type (type de fabricant) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-01104 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG02LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH | 25.40 | ||
508.32 € | 1 | Disponible | 15 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-11040 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG145LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH | 25.40 | ||
388.07 € | 1 | Disponible | 15 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-11042 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG49LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH | 25.40 | ||
311.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-11104 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG09LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH | 25.40 | ||
355.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-13876 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG138LA4-1105-WHCL-1105-CL/WH | 38.10 | ||
475.52 € | 1 | Disponible | 15 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-13976 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG139LA4-1105-WHCL-1105-CL/WH | 38.10 | ||
273.28 € | 1 | Disponible | 15 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-31104 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG131LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH | 12.70 | ||
458.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 594-51104 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | TAG133LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH | 19.05 | ||
267.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plastique | Transparent (blanc) | - | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Oui | TAG135LA4-1104-WHCL-1104-CL/WH | 48.50 | ||
468.95 € | 1 | Disponible | 15 jours | Plastique | Transparent (blanc) | - | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Oui | TAG10TD2-1209-WHCL-1209-CL/WH | 49.53 | ||
141.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | - | - | 596-12166 | - | 50000 | 40 | Imprimante à transfert thermique | Oui | TAG108TD1-1213-GN-1213-GN | - | |
141.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | 596-12167 | - | 50000 | 40 | Étiquette Imprimante laser | Oui | TAG108TD1-1213-YE-1213-YE | - | |
333.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | - | - | 596-12168 | - | 50000 | 101.60 | Imprimante à transfert thermique | Oui | TAGR1TD-1213-RD-1213-RD | - | |
262.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 16 jours | - | - | 596-12169 | - | 50000 | 101.60 | Imprimante à transfert thermique | Oui | TAGR1TD-1213-YE-1213-YE | - | |
333.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | - | - | 596-12170 | - | 50000 | 101.60 | Imprimante à transfert thermique | Oui | TAGR1TD-1213-GN-1213-GN | - | |
333.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | - | - | 596-12171 | - | 50000 | 101.60 | Imprimante à transfert thermique | Oui | TAGR1TD-1213-WH-1213-WH | - | |
196.07 € | 1 | 3 jours | Plastique | Transparent (blanc) | 596-21209 | Adhésif | - | - | Étiquettes d'imprimante à transfert thermique | Ja | Jour 1 TD 2-1209-WHCL -1209-CL/WH (1000) | 48.20 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Couleur
N° de pièce du fabricant
Type de montage
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type de produit
En conformité avec la directive RoHS
Type (type de fabricant)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Propriétés optionnelles