Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
598-01402 |
598-11402 |
598-14022 |
598-14023 |
598-14024 |
598-14025 |
598-14028 |
598-14029 |
598-40402 |
598-50402 |
598-51402 |
598-61402 |
598-71402 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Disponible | 31 jours | Jaune | 598-01402 | HSMB-C2-1402-GN-1402-CL/GN | 19.05 | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 17 jours | Bleu | 598-11402 | HSMB-C2-1402-BU-1402-BU/CL | 19.05 | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 17 jours | Orange | 598-14022 | HSMB-C1-1402-OG-1402-CL/OG | 12.70 | ||
30.00 € | 240 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | Jaune | 598-14023 | HSMB-C1-1402-YE-1402-CL/YE | 12.70 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 19 jours | Vert | 598-14024 | HSMB-C1-1402-GN-1402-CL/GN | 12.70 | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 19 jours | Bleu | 598-14025 | HSMB-C1-1402-BU-1402-BU/CL | 12.70 | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 31 jours | Orange | 598-14028 | HSMB-C2-1402-OG-1402-CL/OG | 19.05 | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 17 jours | Jaune | 598-14029 | HSMB-C2-1402-YE-1402-CL/YE | 19.05 | ||
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 598-40402 | HSMB-C4-1402-WH-1402-CL/WH | 25.40 | ||
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 598-50402 | HSMB-C5-1402-WH-1402-CL/WH | 25.40 | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 31 jours | Jaune | 598-51402 | HSMB-C3-1402-YE-1402-CL/YE | 25.40 | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 17 jours | Vert | 598-61402 | HSMB-C3-1402-GN-1402-CL/GN | 25.40 | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 17 jours | Bleu | 598-71402 | HSMB-C3-1402-BU-1402-BU/CL | 25.40 |
Loading...
Matériau | Plastique | Type de produit | Laminage d'identification de câble | En conformité avec la directive RoHS | Ja |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Propriétés optionnelles