Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
111-81860 |
111-81910 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Couleur | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Type (type de fabricant) | Zone d'écriture | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Longueur de la zone d'écriture (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.05 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Sans halogène|étiquette inférieure | - | 111-81860 | - | - | IT18R-PA66-BK (1000) | 25 x 8 mm | 8 | 25 | |
34.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Sans halogène|top label | Noir | 111-81910 | +85 | -40 | IT18FL-PA66-BK (100) | 20.50 x 9 mm | 9 | 20.50 |
Loading...
Matériau | Plastique | Sans halogène | Oui | Type de montage | Serre-câbles |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Badge avec serre-câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des marqueurs de câbles
Couleur
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Type (type de fabricant)
Zone d'écriture
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Propriétés optionnelles