Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1216.1013
Couleur | Transparence | Configuration (FO) | 1 x 1 | Forme de la lime | Circulaire |
---|---|---|---|---|---|
Taille de l'objectif (⌀)(mm) | 6 | Fabricant | Mentor | Type de montage | Ajustement de panneau|ajustement serré |
Température de service (max.) (num)(°C) | +85 | Température de service (min.) (num)(°C) | -40 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 6 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6 | Taille du produit (longueur)(mm) | 150 | Taille du produit (Ø)(mm) | 3 |
Type de produit | Type léger | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (FO) | Souple |
Type (type de fabricant) | 1216.1013 |
Vous vous trouvez sur la page de Guide de lumière flexible, le numéro d'article est le suivant: 1216.1013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1216.1013.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles