Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1271.2001 |
1271.2002 |
1271.2004 |
1274.2010 |
1296.2012 |
1296.2013 |
1296.2022 |
1296.2023 |
1296.2052 |
1296.2054 |
1296.2103 |
1296.2104 |
1296.4004 |
1296.4104 |
1296.6004 |
1296.7013 |
1296.7022 |
1296.7214 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration (FO) | Forme de la lime | Taille de l'objectif (longueur) (mm) | Taille de l'objectif, largeur (mm) | Taille de l'objectif (⌀) (mm) | Type de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 x 1 | Dôme | - | - | 2 | Montage sur panneau|encliquetable | 2 | 5.64 | 11.55 | 1271.2001 | |
0.37 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 x 2 | Dôme | - | - | 2 | Montage sur panneau|encliquetable | 4.54 | 5.64 | 11.55 | 1271.2002 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 x 4 | Dôme | - | - | 2 | Montage sur panneau|encliquetable | 5.64 | 9.62 | 11.55 | 1271.2004 | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 x 10 | Carrée | - | - | 2 | Ajustement de panneau|ajustement serré | 8.4 | 17.1 | 24.86 | 1274.2010 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 1 | Dôme | - | - | 1.95 | Ajustement de panneau|ajustement serré | 3.16 | 8.2 | 11.85 | 1296.2012 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 x 1 | Dôme | - | - | 1.95 | Ajustement de panneau|ajustement serré | 3.16 | 10.7 | 14.45 | 1296.2013 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 2 | Dôme | - | - | 1.95 | Ajustement de panneau|ajustement serré | 5.7 | 8.2 | 11.85 | 1296.2022 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 x 2 | Dôme | - | - | 1.95 | Ajustement de panneau|ajustement serré | 5.7 | 10.7 | 14.45 | 1296.2023 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 5 | Dôme | - | - | 1.95 | Ajustement de panneau|ajustement serré | 8.2 | 11.85 | 13.32 | 1296.2052 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 x 5 | Dôme | - | - | 1.95 | Ajustement de panneau|ajustement serré | 13.3 | 13.32 | 16.95 | 1296.2054 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 x 10 | Dôme | - | - | 1.95 | Ajustement de panneau|ajustement serré | 10.7 | 14.45 | 26.2 | 1296.2103 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 13 jours | 4 x 10 | Dôme | - | - | 1.95 | Ajustement de panneau|ajustement serré | 13.3 | 16.95 | 26.2 | 1296.2104 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 x 4 | Dôme | - | - | 2 | Ajustement de panneau|ajustement serré | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 1296.4004 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 x 4 | Oblong | 2 | 3 | - | Ajustement de panneau|ajustement serré | 4.9 | 8.1 | 10.62 | 1296.4104 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 x 4 | Dôme | - | - | 2 | Ajustement de panneau|ajustement serré | 11.7 | 12.0 | 12.5 | 1296.6004 | |
0.44 € | 1 | 3 jours | 3 x 1 | Dôme | - | - | 2 | Montage sur panneau|encliquetable | 3.16 | 11.2 | 17.1 | 1296.7013 | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 x 2 | Dôme | - | - | 2 | Montage sur panneau|encliquetable | 5.7 | 8.6 | 17.1 | 1296.7022 | |
0.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 x 1 | Dôme | - | - | 2 | Montage sur panneau|encliquetable | 3.16 | 13.7 | 47.1 | 1296.7214 |
Loading...
Couleur | Transparence | Fabricant | Mentor | Température de service (max.) (num)(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température de service (min.) (num)(°C) | -40 | Type de produit | Type léger | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Type (FO) | Rigide |
Configurer
Propriétés de base
Configuration (FO)
Forme de la lime
Taille de l'objectif (longueur)(mm)
Taille de l'objectif, largeur(mm)
Taille de l'objectif (⌀)(mm)
Type de montage
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles