câble fibre optique vertical pour SMD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1216.1003
1216.1005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de l'objectif (⌀)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Type (type de fabricant)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 331216.1003

1.53 €

1 Disponible 3 jours 551216.1005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Transparence Configuration (FO) 1 x 1 Forme de la lime Circulaire
Fabricant Mentor Type de montage Ajustement de panneau|ajustement serré Température de service (max.) (num)(°C) +85
Température de service (min.) (num)(°C) -40 Taille du produit (hauteur)(mm) 7 Taille du produit (largeur)(mm) 11
Taille du produit (longueur)(mm) 45 Type de produit Type léger En conformité avec la directive RoHS Oui
Type (FO) Rigide

Assistance technique