Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1280.1020
Couleur | Transparence | Configuration (FO) | 2 x 1 | Forme de la lime | Dôme |
---|---|---|---|---|---|
Taille de l'objectif (⌀)(mm) | 3 | Fabricant | Mentor | Type de montage | Ajustement de panneau|ajustement serré |
Température de service (max.) (num)(°C) | +85 | Température de service (min.) (num)(°C) | -40 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 4.6 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 12.1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 17.5 | Type de produit | Type léger |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (FO) | Rigide | Type (type de fabricant) | 1280.1020 |
Vous vous trouvez sur la page de câble à fibre optique bidirectionnel (FEL) pour SMD, le numéro d'article est le suivant: 1280.1020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1280.1020.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles