Diffuseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2450.0200
2450.0300
2450.0700
2451.0200
2451.0300
2451.0600
2451.0700
2451.0800
2510.0200
2510.0300
2510.0600
2510.0700
2510.0800
2671.8021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Compatible avec (détails) Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (Ø)
(mm)
Diamètre d'évidement
(mm)
Convient à Type

0.32 €

1 Disponible 3 jours RougeRéflecteur 12 mm/2450.5100313.3-Réflecteur 12 mm2450.0200

0.32 €

1 Disponible 3 jours TransparentRéflecteur 12 mm/2450.5100313.3-Réflecteur 12 mm2450.0300

0.32 €

1 Disponible 3 jours JauneRéflecteur 12 mm/2450.5100313.3-Réflecteur 12 mm2450.0700

0.33 €

1 Disponible 3 jours RougeRéflecteur 18 mm/2451.5100319.1-Réflecteur 18 mm2451.0200

0.33 €

1 Disponible 3 jours TransparentRéflecteur 18 mm/2451.5100319.1-Réflecteur 18 mm2451.0300

0.32 €

1 Disponible 3 jours OpaleRéflecteur 18 mm/2451.5100319.1-Réflecteur 18 mm2451.0600

0.32 €

1 Disponible 3 jours JauneRéflecteur 18 mm/2451.5100319.1-Réflecteur 18 mm2451.0700

0.32 €

1 Disponible 3 jours VertRéflecteur 18 mm/2451.5100319.1-Réflecteur 18 mm2451.0800

0.45 €

1 Disponible 3 jours RougeRéflecteur 40 mm/2510.5100741-Réflecteur 40 mm2510.0200

0.45 €

1 Disponible 3 jours TransparentRéflecteur 40 mm/2510.5100741-Réflecteur 40 mm2510.0300

0.45 €

1 Disponible 3 jours OpaleRéflecteur 40 mm/2510.5100741-Réflecteur 40 mm2510.0600

0.45 €

1 Disponible 3 jours JauneRéflecteur 40 mm/2510.5100741-Réflecteur 40 mm2510.0700

0.45 €

1 Disponible 3 jours VertRéflecteur 40 mm/2510.5100741-Réflecteur 40 mm2510.0800

0.53 €

1 Disponible 3 jours RougeAmpoules LED ou mini 5 mm--6.3LED 5 mm|ampoule 5 mm2671.8021

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Diffuseur En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique