Réflecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2450.5100
2451.5100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible avec (détails) Taille du produit (Ø)
(mm)
Convient à Type

0.67 €

1 Disponible 3 jours LED/lampes diamètre 4,9 mm12LED 4,9 mm|ampoule 4,9 mm2450.5100

0.76 €

1 Disponible 3 jours LED/lampes diamètre 5 mm18LED 5 mm|ampoule 5 mm2451.5100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (détails) PC UL94. Surface métallisée AI Matériau PC (polycarbonate) Taille du produit (hauteur)(mm) 9
Type de produit Réflecteur En conformité avec la directive RoHS Oui Plage de température(°C) (Dimensionnellement stable) Maximum 160

Assistance technique