Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
88970211 |
88970221 |
88970231 |
88970233 |
88970241 |
88980110 |
88980122 |
88980123 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ambient temperature (max.) (°C) | Analogue inputs | Analogue outputs | Digital inputs | Digital outputs | Display | IP rating | Manufacturer part # | Min. ambient temperature (°C) | No. of analogue inputs | No. of analogue outputs | No. of digital inputs (max.) | No. of inputs (max.) | No. of outputs (max.) | No. of relay outputs (max.) | Operating voltage (V AC) | Operating voltage (V DC) | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | - | - | 4 | 2 relay (8 A) | No | - | 88970211 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 24|24 | 90 | 35.5 | 59.5 | Millenium 3 XR06 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 6 | 4 outputs relay 8 A | No | - | 88970221 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | - | 24|24 | 90 | 72 | 59.5 | Millenium 3 XR10 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | - | - | 8 | 6 Relay (4x8 A/2x 5 A) | No | - | 88970231 | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 24|24 | 90 | 72 | 59.5 | Millenium 3 XR14 | |
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 8 | 6 relay (8 A) | No | - | 88970233 | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 | 230|230 | - | 90 | 72 | 59.5 | Millenium 3 XR14 | |
262.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 2 | 2 | - | 2 PWM | No | - | 88970241 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 24|24 | 90 | 35.5 | 59.5 | Millenium 3 XA04 | |
153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | - | - | - | - | IP20 | 88980110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 35 | 21 | EM4 USB-Schnittstelle | |
180.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | +60 | - | - | - | - | No | IP20 | 88980122 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous | |
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | +60 | - | - | - | - | No | IP20 | 88980123 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous |
Loading...
Product type | PLC add-on module |
---|
Configurer
Propriétés de base
Ambient temperature (max.)(°C)
Analogue inputs
Analogue outputs
Digital inputs
Digital outputs
Display
IP rating
Manufacturer part #
Min. ambient temperature(°C)
No. of analogue inputs
No. of analogue outputs
No. of digital inputs (max.)
No. of inputs (max.)
No. of outputs (max.)
No. of relay outputs (max.)
Operating voltage(V AC)
Operating voltage(V DC)
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles