Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
88974080 |
88974081 |
88974082 |
88974084 |
88974085 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Digital inputs | Digital outputs | Manufacturer part # | Max. operating voltage (V AC) | Min. operating voltage (V AC) | No. of analogue inputs | No. of digital inputs (max.) | No. of inputs (max.) | No. of outputs (max.) | No. of relay outputs (max.) | Operating voltage (range) | Operating voltage (V AC) | Operating voltage (V DC) | Product size (width) (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 (4 analogue) | 4 outputs relay 8 A | 88974080 | - | - | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | 24 | 71.2 | Kit CD12 R 24VDC | |
359.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8 | 4 outputs relay 8 A | 88974081 | 240 | 100 | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 100 - 240 V AC | 230 | - | 71.2 | Kit CD12 R 230VAC | |
442.72 € | 1 | Disponible | 13 jours | 12 (6 analogue) | 8 relays (6 x 8 A. 2 x 5 A) | 88974082 | - | - | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | - | - | 24 | 124.6 | Kit CD20 R 24VDC | |
464.59 € | 1 | 12 jours | 16 (6 analogue) | 10 relays (8 x 8 A. 2 x 5 A) | 88974084 | - | - | 6 | 16 | 16 | 10 | 10 | - | - | 24 | 124.6 | Kit XD26 R 24VDC | ||
523.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 10 relays (8 x 8 A. 2 x 5 A) | 88974085 | 240 | 100 | - | 16 | 16 | 10 | 10 | 100 - 240 V AC | 230 | - | 124.6 | Kit XD26 R 230VAC |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +70 | Display | Yes | Fitting type (details) | DIN-rail 35 mm |
---|---|---|---|---|---|
Interference suppression | According to EN55022/11 class B | IP rating | IP40 | Min. ambient temperature(°C) | -20 |
Product size (height)(mm) | 90 | Product size (length)(mm) | 59.5 | Product type | PLC starter kit |
Short-circuit-proofing | Electric 1 A |
Configurer
Propriétés de base
Digital inputs
Digital outputs
Manufacturer part #
Max. operating voltage(V AC)
Min. operating voltage(V AC)
No. of analogue inputs
No. of digital inputs (max.)
No. of inputs (max.)
No. of outputs (max.)
No. of relay outputs (max.)
Operating voltage (range)
Operating voltage(V AC)
Operating voltage(V DC)
Product size (width)(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles